Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

PC 시리즈 액세서리

PC 시리즈 액세서리의 경우 주문 코드에 유닛에 액세서리를 장착해야 한다고 명시된 경우 액세서리가 장착되어 출고되지만 부품 번호를 사용해 별도 부품으로 주문할 수도 있습니다.

전면 클레비스

별도의 전면 클레비스를 장착하려면 확장 튜브에 암 나선 로드 엔드가 탑재되어 있어야 합니다.

전면 클레비스

전면 장착 플레이트

구동기에 장착하는 데 필요한 스크류가 포함되어 있습니다.

전면 장착 플레이트

고정형 트러니언

고정형 전면 및 후면 트러니언은 2개의 샤프트가 있는 플레이트로 구성됩니다. 모든 필수 구동기 장착 스크류가 포함되어 있습니다. 후면 트러니언은 병렬 스타일 구동기의 벨트 기어에 장착됩니다(후면 트러니언은 인라인 장치에 사용할 수 없음).

고정형 트러니언

이동식 트러니언

이동식 트러니언은 각각 샤프트가 한 개 있는 2개의 클램프 장치로 구성됩니다. 2개의 클램프 장치를 장치 프로파일 주위의 원하는 위치에 배치하고 연결한 다음 잠금 스크류를 사용해 제자리에 고정합니다. 모든 필수 구동기 장착 스크류가 포함되어 있습니다.

이동식 트러니언

풋 마운트

풋 마운트는 전면 및 후면 브래킷으로 구성됩니다. 모든 필수 구동기 장착 스크류가 포함되어 있습니다.

풋 마운트

back to top