Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Se o código do pedido informar que a unidade deve ser equipada com um acessório da Série PC, ele virá montado de fábrica, no entanto, o acessório também pode ser pedido como uma peça separada, pelo número da peça.
Forquilha dianteira
A montagem da forquilha dianteira separada requer que o tubo de extensão tenha na haste uma extremidade roscada macho.
Os munhões fixos dianteiro e traseiro consistem em uma placa com dois eixos. Inclui todos os parafusos necessários para fixação do atuador. O munhão traseiro é montado na engrenagem de correia em atuadores de estilo paralelo (munhão traseiro não disponível para unidades em linha)
O munhão móvel consiste em duas unidades de grampo com um eixo cada uma. As duas unidades de grampo são colocadas ao redor do perfil da unidade na posição desejada e unidas e travadas no lugar pelos parafusos de fixação. Inclui todos os parafusos necessários para fixação do atuador.