Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Gli accessori della Serie PC sono montati in fabbrica, se il codice di ordinazione indica che l'unità ne è provvista, ma possono anche essere ordinati separatamente utilizzando il codice componente.
Attacco anteriore
Per poter montare un attacco anteriore separato, l'estremità dello stelo deve avere filetto maschio.
Le staffe fisse anteriore e posteriore sono composte da una piastra e due aste. Include tutte le necessarie viti di montaggio sull'attuatore. La staffa posteriore si monta sula trasmissione a cinghia sugli attuatori in parallelo (staffa posteriore non disponibile per le unità in linea).
La staffa mobile è composta da due unità di fissaggio, ognuna con un'asta. Le due unità di fissaggio vengono posizionate intorno al profilo dell'unità, unite e fissate con le apposite viti. Include tutte le necessarie viti di montaggio sull'attuatore.