Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les accessoires de la série PC sont montés en usine si le code de commande indique que l’unité doit en être équipé, mais ils peuvent également être commandés comme pièces séparées en utilisant la référence.
Chape avant
Pour pouvoir monter une chape avant distincte, la rallonge doit être équipée d’un embout de tige fileté mâle.
Les tourillons avant et arrière fixes sont composés d’une plaque avec deux arbres. Il inclut toutes les vis de fixation du vérin nécessaires. Le tourillon arrière se monte sur le réducteur à courroie sur des vérins de type parallèle (le tourillon arrière n’est pas disponible pour les unités en ligne)
Le tourillon mobile est composée de deux unités de serrage possédant chacune un arbre. Les deux unités de serrage sont disposées autour du profil de l’unité à la position souhaitée, puis réunies et bloquées en position par les vis de blocage. Il inclut toutes les vis de fixation du vérin nécessaires.