Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

Nos vérins linéaires de précision sont regroupés en 3 familles.
  • Série ECT
  • Série T
  • Série PC
Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble de ces trois familles de produits.

Vérin ECT parallèle et ECT en ligne

Série ECT

  • Moteur CA asynchrone triphasé ou servomoteur CA sans balais
    • Moteur parallèle ou en ligne
    • Réducteur à courroie, réducteur planétaire ou entraînement direct
  • Entraînement à vis à billes
  • Rails de guidage
  • Tube de protection extrudé en aluminium anodisé
  • Corps en aluminium anodisé
  • Tube d’extension en acier inoxydable
  • Peut s’installer dans tous les sens
  • IP65 en standard
  • Versions avec protection contre le lavage à grande eau disponibles
  • Accessoires de fixation en fonction des caractéristiques standard du vérin hydraulique
  • Course jusqu’à 2 000 mm
  • Capacité de charge jusqu’à 38 000 N

Exemples de série T

Série T

Identique à la série ECT sauf :
  • Moteur exclu.
  • Fourni avec kit de montage de moteur RediMount™.
  • Capacité de charge jusqu’à 60 000 N

Vérin parallèle et en ligne série PC

Série PC

  • Moteur exclu.
  • Fourni avec kit de montage de moteur RediMount™.
  • Type parallèle ou en ligne
  • Rallonge en acier inoxydable
  • Entraînement à vis à billes
  • IP65 en standard
  • Course jusqu’à 1 200 mm
  • Capacité de charge jusqu’à 6 000 N
back to top