Skip to content Skip to navigation

Szczegóły produktów

Nasze siłowniki liniowe Precision są pogrupowane w trzy rodziny.
  • Seria ECT
  • Seria T
  • Seria PC
Poniżej podano przegląd produktów z tych rodzin.

Siłownik równoległy i osiowy ECT

Seria ECT

  • Asynchroniczny, trójfazowy silnik prądu przemiennego lub bezszczotkowy serwomotor prądu przemiennego
    • Silnik równoległy lub osiowy
    • Przekładnia pasowa, planetarna lub napęd bezpośredni
  • Napęd śrubą kulową
  • Prowadnice ślizgowe
  • Rurka osłonowa z ekstrudowanego, anodowanego aluminium
  • Obudowa z anodowanego aluminium
  • Rura wydłużania ze stali z chromowaniem twardym
  • Możliwość montażu w dowolnym kierunku
  • IP65 jako standard
  • Dostępne wersje zabezpieczone przed intensywnym myciem
  • Dostępne akcesoria montażowe, zgodne z normami siłowników hydraulicznych
  • Skok do 2000 mm
  • Obciążalność do 38 000 N

Przykłady serii T

Seria T

Taka sama jak seria ECT poza następującymi elementami:
  • Bez silnika.
  • Dostarczane z zestawem montażowym silnika RediMount™
  • Obciążalność do 60 000 N

Siłownik równoległy i osiowy serii PC

Seria PC

  • Bez silnika.
  • Dostarczane z zestawem montażowym silnika RediMount™
  • Typ równoległy lub osiowy
  • Przedłużka ze stali nierdzewnej
  • Napęd śrubą kulową
  • IP65 jako standard
  • Skok do 1200 mm
  • Obciążalność do 6000 N
back to top