Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Nossos atuadores lineares de precisão são agrupados em 3 famílias.
  • Série ECT
  • Série T
  • Série PC
Veja abaixo uma visão geral dessas três famílias de produtos.

Atuador ECT paralelo e ECT em linha

Série ECT

  • Motor CA assíncrono trifásico ou servomotor CA sem escovas
    • Motor paralelo ou em linha
    • Engrenagem de correia, engrenagem planetária ou acionamento direto
  • Drive do parafuso esférico
  • Guias de deslizamento
  • Tubo da tampa de alumínio extrudado e anodizado
  • Gabinete de alumínio anodizado
  • Tubo de extensão de aço cromado duro
  • Pode ser instalado em todas as direções
  • IP65 como padrão
  • Versões com proteção para lavagem disponíveis
  • Acessórios de montagem de acordo com o cilindro hidráulico, padrões disponíveis
  • Curso de até 2000 mm
  • Capacidade de carga de até 38.000 N

Exemplos da série T

Série T

Semelhante à Série ECT, com a seguinte diferença:
  • Motor não incluído.
  • Fornecido com o kit de montagem do motor RediMount™.
  • Capacidade de carga de até 60.000 N

Atuador paralelo e em linha da Série PC

Série PC

  • Motor não incluído.
  • Fornecido com o kit de montagem do motor RediMount™.
  • Estilo paralelo ou em linha
  • Tubo de extensão de aço inoxidável
  • Drive do parafuso esférico
  • IP65 como padrão
  • Curso de até 1200 mm
  • Capacidade de carga de até 6.000 N
back to top