Skip to content Skip to navigation

Ürün Ayrıntıları

Hassas lineer aktüatörlerimiz 3 aile olarak gruplanmıştır.
  • ECT serisi
  • T Serisi
  • PC serisi
Aşağıda bu üç ürün ailesinin genel bakışı bulunmaktadır.

ECT Paralel ve ECT düz aktüatör

ECT Serisi

  • Asenkron, üç fazlı AC motor veya fırçasız AC servo motor
    • Paralel ya da düz motor
    • Kayış dişli, planet dişli veya doğrudan tahrik
  • Bilyalı vidalı tahrik
  • Kayar kılavuzlar
  • Çekme, anotlanmış alüminyum kapak borusu
  • Anotlanmış alüminyum yuva
  • Sert krom kaplı çelik uzatma borusu
  • Tüm yönlerde kurulabilir
  • IP65 standardı
  • Yıkama korumalı versiyonlar mevcuttur
  • Mevcut hidrolik silindir standartlarına uygun montaj aksesuarları mevcuttur
  • 2000 mm'ye kadar strok
  • 38,000 N'a kadar yük kapasitesi

T serisi örnekleri

T Serisi

Şunlar dışında ECT Serisi ile aynıdır:
  • Motor dahil edilmemiştir.
  • RediMount™ motor montaj kiti ile beraber verilir.
  • 60,000 N'a kadar yük kapasitesi

PC Serisi paralel ve düz aktüatör

PC Serisi

  • Motor dahil edilmemiştir.
  • RediMount™ motor montaj kiti ile beraber verilir.
  • Paralel ya da düz stil
  • Paslanmaz çelik uzatma borusu
  • Bilyalı vidalı tahrik
  • IP65 standardı
  • 1200 mm'ye kadar strok
  • 6,000 N'a kadar yük kapasitesi
back to top