Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
부품 번호의 직경 필드는 볼의 공칭 직경이며 1개의 정수와 5개의 소수 자리(총 6자리)로 표현됩니다. 예를 들어, ½인치 볼 또는 0.50000인치 직경은 050000로 표현됩니다. 마찬가지로 ¼인치 볼은 025000이 됩니다. 미터법 크기의 볼은 소수 인치 크기로 표현됩니다. 예를 들어, 3.5mm는 0.13780인치로 변환됩니다. 이는 013780 및 MM 부품 번호의 접미사로 표현됩니다.