Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

등급은 볼의 둥글기 또는 구형 편차를 측정한 값입니다.
예를 들어, 등급에 따른 볼의 특성은 다음과 같습니다.
  • 1000은 구형 편차가 0.001이고 로트 직경 변화가 +/-0.001입니다.
  • 5는 구형 편차가 0.000005이고 로트 직경 변화량이 +/-0.000005입니다.
등급 번호가 낮을수록 볼의 둥글기가 커집니다. 즉, 등급 5 볼은 더 둥글고, 해당 볼들은 등급 1000인 볼 보다 동일한 직경 크기에 근접하게 됨을 의미합니다. 등급 5 볼은 등급 1000 볼보다 더 매끄럽습니다.

필요한 등급은 응용분야에 따라 결정됩니다. 고정밀 응용분야에서는 등급이 더 우수한 (번호가 더 낮은) 볼을 사용합니다.

back to top