Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El campo de diámetro en el código de pieza es el diámetro nominal de las bolas y se representa con un número entero y 5 decimales (6 dígitos en total). Por ejemplo, las bolas de ½ in (0,50000 in) de diámetro se representan con el código 050000. Análogamente, las bolas de ¼ in se representan con el código 025000. Las bolas en tamaños métricos se representan por su tamaño decimal en pulgadas. Por ejemplo, 3,5 mm equivalen a 0,13780 in. Este diámetro se representaría con el código 013780, junto con el sufijo "MM" agregado al número de pieza.
Para describir el diámetro real de una bola específica, se requiere no solo el diámetro nominal, sino también el ajuste de calibre.