Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Parça numarasındaki çap alanı, bilyanın nominal çapıdır ve bir tam sayı ve 5 ondalık sayı (toplam 6 basamak) ile gösterilir. Örneğin, ½ inç bilyalar veya 0,50000 inç çap, 050000 olarak gösterilecektir. Benzer şekilde ¼ inç bilyalar 025000 olacaktır. Metrik boyutlu bilyalar kendi ondalık inç boyutları ile gösterilir. Örneğin 3,5 mm 0,13780 inç olarak çevrilir. Bu, 013780 ile ve parça numarasına MM son eki getirilerek gösterilecektir.
Belirli bir bilyanın gerçek çapını tanımlamak için çap ve ayar ölçüsü numaralarının her ikisi de gereklidir.