Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
No número da peça, o campo de diâmetro refere-se ao diâmetro nominal da esfera e é representado por um número inteiro e 5 decimais (6 dígitos no total). Por exemplo, esferas de ½ pol ou 0,50000 pol de diâmetro seriam representadas como 050000. Similarmente, esferas de ¼ pol seriam representadas como 025000. Esferas dimensionadas em unidades de medida métricas são representadas pelo seu tamanho em polegadas decimais. Por exemplo, 3,5 mm são convertidos para 0,13780 pol. Isso seria representado pelo número 013780 com um sufixo MM no número da peça.
São necessários os números de diâmetro e calibre juntos para descrever o diâmetro real da esfera específica.