Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Thomson vende rolamentos de esferas de precisão em caixas. Cada caixa pesa entre 4,5 e 5,4 kg (10 e 12 lb). A quantidade de esferas por caixa varia de acordo com o tamanho de cada esfera. Consulte detalhes específicos nas especificações do produto.