Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson vende i cuscinetti a sfere di precisione in scatole. Ogni scatola pesa tra le 10 e le 12 libbre (4,5 - 5,5 kg). La quantità di sfere in ogni scatola dipende dalla dimensione delle stesse. Vedere le specifiche del prodotto per maggiori dettagli.