Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Il campo diametro nel codice componente è il diametro nominale della sfera ed è rappresentato da un numero intero e cinque decimali (6 cifre in totale). Ad esempio, le sfere da ½ pollice o 0,50000 pollici di diametro vengono indicate come 050000. Allo stesso modo, le sfere da ¼ di pollice sarebbero 025000. Le sfere con misure metriche vengono rappresentate con la loro misura in pollici decimale. Ad esempio, 3,5 mm corrisponde a 0,13780 pollici. Questa sarebbe designata come 013780 e con un suffisso sul codice componente di MM.
Per poter descrivere il diametro effettivo di una sfera sono necessari sia il suo diametro sia il diametro relativo.