Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Pole średnicy w numerze części jest średnicą znamionową kuli i jest reprezentowane przez jedną liczbę całkowitą i pięć cyfr dziesiętnych (w sumie sześć cyfr). Przykładowo kule o średnicy 1/2 cala lub 0,50000 cala są oznaczane jako 050000. Podobnie kule 1/4 cala będą oznaczane jako 025000. Kule metryczne są reprezentowane przez ich rozmiar w calach. Przykładowo 3,5 mm zamienia się na 0,13780 cala. Będzie to reprezentowane przez 013780 z przyrostkiem MM przy numerze części.
Liczby średnicy i wymiaru są razem niezbędne do opisania rzeczywistej średnicy określonej kuli.