Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les vis-mère motorisées de Thomson sont également disponibles dans une configuration d’actionneur (MLA). L’actionneur est une solution complète : il vous suffit de déterminer la longueur de course, la course linéaire par pas ou par rotation (pas hélicoïdal) et le niveau de précision pour sélectionner un MLA approprié. La configuration de l’actionneur offre un boîtier complet et s’intègre facilement dans votre ensemble grâce à une sélection d’options de montage et de connexion.
L’actionneur est une vis-mère motorisée entièrement logée avec une configuration de vis rotative. La conception de la douille incluse dans l’ensemble, mise en évidence ci-dessus, donne à l’actionneur une fonction anti-rotation intégrée et de capacité de charge latérale.
La fonction anti-rotation intégrée est fournie en standard avec chaque MLA. La fonction anti-rotation peut éliminer la nécessité d’un guidage externe.
Les MLA sont capables de supporter une certaine charge latérale et de moment. En fonction des exigences de charge, de vitesse et de mouvement, les ensembles MLA peuvent supporter une charge latérale allant jusqu’à 10 % de la capacité axiale du moteur. Pour une performance optimale, les charges latérales et de moment sur les configurations MLA doivent être minimisées et évitées dans la position entièrement déployée.