Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 전동식 리드 스크류는 구동기 구성(MLA)으로도 제공됩니다. 구동기는 스트로크 길이, 스텝 또는 회전당 선형 이동거리(리드), 정밀도 수준 등을 간단히 결정하여 적절한 모델을 선택할 수 있는 완전 수용식 솔루션입니다. 구동기 구성은 완벽한 하우징을 제공하며 엔드 장착 및 연결 옵션을 선택하여 어셈블리에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
또한 MLA는 측면 및 모멘트 하중을 견딜 수 있습니다. 하중, 속도 및 모션 요구사항에 따라 MLA 어셈블리는 모터 축 용량의 최대 10%에 해당하는 측면 하중을 견딜 수 있습니다. 최적의 성능을 얻으려면 MLA 구성의 측면 및 모멘트 하중을 최소화하고 완전히 확장된 위치에서는 이를 피해야 합니다.