Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
MLA: actuadores de husillo de transmisión motorizado
Los husillos de transmisión motorizados de Thomson también están disponibles en una configuración de actuador (MLA). Estos actuadores son una solución completamente encapsulada: simplemente determine la longitud de la carrera, el recorrido lineal por paso o revolución (avance) y el nivel de precisión para seleccionar un MLA adecuado. La configuración del actuador tiene una carcasa completa y se integra fácilmente con el resto del sistema gracias a una amplia selección de opciones de conexión y de montaje en los extremos.
El actuador es un husillo de transmisión motorizado completamente encapsulado con configuración de husillo giratorio. El diseño de cojinete incluido dentro del conjunto, que se resalta arriba, ofrece al actuador características antirrotación y de carga lateral inherentes.
La característica antirrotación viene de fábrica en todas las unidades MLA. En algunos casos, la antirrotación incorporada elimina la necesidad de contar con una guía externa.
Los MLA pueden tolerar algo de carga lateral y de momento. En función de los requisitos de carga, velocidad y movimiento, los conjuntos MLA pueden resistir cargas laterales de hasta el 10 % de la capacidad de carga axial del motor. De todas formas, para un desempeño óptimo, las cargas laterales y de momento de las configuraciones MLA se deben minimizar y evitar en la posición completamente extendida.