Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Le madreviti motorizzate Thomson sono disponibili anche con configurazione con attuatore (MLA). L'attuatore è completamente racchiuso nell’alloggiamento. Per scegliere il migliore MLA è sufficiente stabilire la lunghezza della corsa, la corsa lineare per passo o rotazione (avanzamento) e il livello di precisione. La configurazione con attuatore offre un alloggiamento completo e si integra facilmente all'interno del gruppo, grazie a una vasta scelta di opzioni di collegamento e montaggio alle estremità.
L'attuatore è una madrevite motorizzata totalmente racchiusa in un alloggiamento, con una configurazione a vite rotante. Il design a boccola interno al gruppo, evidenziato qui sopra, fornisce all'attuatore una capacità intrinseca di anti-rotazione e di carico laterale.
La capacità integrata di anti-rotazione è uno standard per tutti gli MLA. L'anti-rotazione evita la necessità di una guida esterna.
Le soluzioni MLA sono in grado di sopportare alcuni carichi laterali e di momento. A seconda dei requisiti in termini di carico, velocità e movimento, i gruppi MLA possono sopportare carichi laterali fino al 10% della capacità assiale del motore. Per prestazioni ottimali, sarebbe opportuno ridurre al minimo i carichi di momento e laterali per le configurazioni MLA ed evitarli del tutto nella posizione completamente estesa.