Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

표준 엔드 가공 - MLS 및 MLN

MLS 및 MLN의 엔드는 A, B, C 또는 D 표준 엔드와 함께 주문할 수 있습니다. 사용자 정의 엔드는 고객이 제공한 인쇄물에 따라 가공할 수도 있습니다.

표준 엔드 가공 - MLS 및 MLN

표준 엔드 가공 - MLA

MLA는 표준 수 또는 암 나사산 옵션과 함께 제공됩니다. 사용저 정의 엔드도 사용할 수 있습니다.

표준 엔드 가공 - MLA

사용자 정의 가능

Thomson은 여러 사용자 구성으로 MLA를 공급할 수 있습니다. Thomson은 다음과 같은 몇 가지 사용자 정의 기능을 제공합니다.
  • 사용자 정의 리드 스크류 엔드 가공 및 MLA 엔드 장착
    • 특정 나사산 또는 피치에 대한 수/암
    • 저널, 링 홈
    • 육각형 또는 사각형 엔드
    • 키홈 및 교차 구멍
    • 고객 도면에 따름
  • 사용자 정의 모터 마운트 또는 플랜지
  • 회전식 인코더
  • 사용자 정의 배선, 케이블 및 커넥터
    • 플라잉 리드, 트위스트 리드 또는 사용자 정의 커넥터
    • 열 수축 또는 팽창 가능한 튜브
    • 사용자 정의 케이블 하우징
  • 사용자 정의 리드 너트
  • 사용자 정의 리드 스크류 및 MLA 스트로크 길이
  • 스크류 코팅
  • 볼 스크류를 사용하는 듀티 사이클 또는 더 높은 하중

사용자 정의 예

back to top