Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les extrémités des MLS et MLN peuvent être commandées avec des extrémités standard A, B, C ou D. Les extrémités personnalisées peuvent également être usinées selon une impression fournie par le client.