SFB12-ABB

SFB12-ABB
SFB12-ABB

Linearlager, Lagerblock, Präzisionsstahl, 0.75 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, ABB, Flanged; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse S Welle für Endabstützung

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse S
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]2.375 in
[B]2.0625 in
[D] Gehäusedurchmesser1.75 in
[E1]1.75 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F1]0.375 in
[G1]0.5 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[N]0.21 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.58 lb
MaterialAluminium, Kunststoff, Gummi 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max250 °F
UPC-Nummer662486249191 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse S 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic200 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: