SFB12-ABB

SFB12-ABB
SFB12-ABB

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.75 in, Fermé, Sans alignement automatique, ABB, Flanged; Utiliser avec 0.75 in Diameter Classe S Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class S shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2.375 in
[B]2.0625 in
[d] Arbre, diamètre nominal0.75 in
[D] Diamètre du corps1.75 in
[E1]1.75 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[F1]0.375 in
[G1]0.5 in
[G2] Accès pour lubrification1/4-28 
[N]0.21 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
MatériauAluminum; Plastic; Rubber 
Référence UPC662486249191 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight0.58 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique200 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :