SFB12-ABB

SFB12-ABB
SFB12-ABB

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.75 in, Fechado, Sem autolimpante, ABB, Flanged; Usar com 0.75 in Diameter Classe S Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte nas EXTREMIDADES.
  • Uso com eixo de classe S
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]2.375 in
[B]2.0625 in
[D] Diâmetro do corpo1.75 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.75 in
[E1]1.75 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[F1]0.375 in
[G1]0.5 in
[G2] Acesso para lubrificação1/4-28 
[N]0.21 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Closed/OpenFechado 
MaterialAluminum; Plastic; Rubber 
Número UPC662486249191 
Self AlignmentSem autolimpante 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight0.58 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica200 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: