SFB12-ABB

SFB12-ABB
SFB12-ABB

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 0.75 in, Chiuso, Non autoallineante, ABB, Flanged; Utilizzare con 0.75 in Diameter Classe S Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  5 Days  *
each**

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class S shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.375 in
[B]2.0625 in
[d] Albero, diametro nominale0.75 in
[D] Diametro del corpo1.75 in
[E1]1.75 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[F1]0.375 in
[G1]0.5 in
[G2] Accesso per la lubrificazione1/4-28 
[N]0.21 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenChiuso 
MaterialeAluminum; Plastic; Rubber 
Numero UPC662486249191 
Self AlignmentNon autoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight0.58 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico200 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: