SFB12-ABB

SFB12-ABB
SFB12-ABB

Rodamiento lineal, Chumacera, Acero de precisión, 0.75 in, Cerrado, Sin alineamiento automático, ABB, Flanged; Usar con 0.75 in Diámetro Clase S Eje en aplicaciones con soporte finalizado

Lead Time:  5 Days *
each**

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with Class S shafting
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block
  • Super Ball Bushing bearing pillow blocks are provided with integral, double acting seals unless otherwise specified

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]2.375 in
[B]2.0625 in
[E1]1.75 in
[F1]0.375 in
[G1]0.5 in
[N]0.21 in 
Acceso para lubricación [G2]1/4-28 
Diámetro del cuerpo [D]1.75 in
Diámetro nominal, eje [d]0.75 in
Tolerancia [E1]± 0.010 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Closed/OpenCerrado 
MaterialAluminio; plástico; caucho 
Número UPC662486249191 
Self AlignmentSin alineamiento automático 
Single/TwinSimple 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClase S 
Weight0.58 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Capacidad de carga, dinámica200 lbf

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: