Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kombinacja zestawów hamulców i sprzęgieł serii Super CB dokładnie wprawia w ruch i unieruchamia urządzenia napędzane z ciągle wirującego źródła mocy. Urządzenia serii CB są inicjowane pojedynczym impulsem prądu przemiennego lub stałego, zaprzestając przenosić obciążenie na drodze ±½°. Droga zatrzymania nie ulega kumulacji przy prędkościach do 750 obr/min, zależnie od wielkości. Każda jednostka jest technicznie przygotowana i zmontowana dla łatwiejszej instalacji. Sprzęgła i hamulce serii Super CB maja 3 do 5 razy większą trwałość. Pięć rozmiarów sprzęgieł/hamulców serii Super CB oferuje ponadprzeciętne osiągi i trwałość dla zastosowań wymagających długotrwałej pracy z dużym obciążeniem w trudnych warunkach. Firma Thomson zmodernizuje modele standardowe CB-5, CB-6, CB-7, CB-8, i CB-10.
| PARAMETRY | CB-5 | CB-6 | CB-7 | CB-8 | CB-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie cewki | 12/24/90 VDC 115 VAC |
12/24/90 VDC 115 VAC |
12/24/90 VDC 115 VAC |
12/24/90 VDC 115 VAC |
12/24/90 VDC 115 VAC |
| Moment statyczny Nm (lb-in) | 28.25 (250) | 56.5 (500) | 169.5 (1500) | 282.5 (2500) | 565 (5000) |
| Max. moment przeciążenia Utrzymanie momentu Nm (lb-in) |
5.085 (45) | 33.9 (300) | 67.8 (600) | 67.8 (600) | 135.6 (1200) |
| Max. moment cofnięcia Utrzymanie momentu Nm (lb-in) |
18.08 (160) | 33.9 (300) | 67.8 (600) | 67.8 (600) | 135.6 (1200) |
| Moment bezwładności kg-cm² (lb-in²) |
0.57 (.195) | 5.03 (1.718) | 19.78 (6.75) | 37.62 (12.84) | 140.6 (48.0) |
| Max. promieniowe obciążenie łożyska kg (lbs) |
14.5 (32) | 28.6 (63) | 136.1 (300) | 136.1 (300) | 226.8 (500) |
| Max. prędkość obrotowa pracy obr/min | 750 | 500 | 400 | 300 | 200 |
| Czas odpowiedzi (msec) Napięcie załączenia przy pełnej prędkości |
27 | 45 | 50 | 50 | 70 |
| Waga kg (lbs) | 1.36 (3) | 3.18 (7) | 5.44 (12) | 6.80 (15) | 12.25 (27) |
| Otwór wału mm (in) | 12.7 (0.5) | 19.05 (0.75) 25.4 (1.0) |
25.4 (1.0) 31.8 (1.25) 38.1 (1.5) |
31.75 (1.25) 38.1 (1.5) |
38.1 (1.5) |
| Deltran Clutch And Brake Solutions | 1141 KB |
| Clutches & Brakes | 8856 KB |
| The Genuine Wrap Spring™ Installation & Mounting Manual | 491 KB |
Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!
Select a wrap spring brake by family.
The nominal voltage required to operate the unit.
Nominal bore in the Brake or clutch. See the product detail page for actual dimensions.
The maximum torque that can be applied statically before damage occurs.
Roughly the width of the clutch/brake.
The location where the input torque is to be applied.
Number of detent positions (stops) per revolutions to enable the clutch or brake to be engaged or disengaged.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Warner Electric.
Warner ElectricThis part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].