Skip to content Skip to navigation
Serie Super CB

Serie Super CB

Le combinazioni di innesti/freni della serie Super CB avviano ed arrestano accuratamente il carico azionato da una sorgente di potenza in rotazione continua. Le unità CB funzionano grazie ad un singolo impulso AC o DC , fermando i carichi entro ±½° non cumulativi a velocità entro i 750 RPM  a seconda delle dimensioni. Ogni unità è studiata e preassemblata per una facile installazione. I super-innesti e freni CB forniscono fino da 3 a 5 volte la durata normale! Le cinque dimensioni dei pacchetti di innesti/freni Super CB offrono prestazioni e durata straordinarie per quelle applicazioni che richiedono una lunga durata sotto carico elevato, alte condizioni di tempi ciclo. Thomson eseguirà il retrofit dei modelli CB-5, CB-6, CB-7, CB-8, e CB-10.

Panoramica

Caratteristiche tecniche

PRESTAZIONI CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Tensione della bobina 12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
Coppia statica  Nm (lb-in) 28.25 (250) 56.5 (500) 169.5 (1500) 282.5 (2500)  565 (5000)
Max Anti-extracorsa
Capacità di tenuta Nm (lb-in)
5.085 (45) 33.9 (300) 67.8 (600)   67.8 (600) 135.6 (1200)
Anti-ritorno massimo
Capacità di tenuta Nm (lb-in)
18.08 (160) 33.9 (300) 67.8 (600)   67.8 (600) 135.6 (1200)
Inerzia  (rotante)
kg-cm² (lb-in²)
0.57 (.195) 5.03 (1.718) 19.78 (6.75) 37.62 (12.84) 140.6 (48.0)
Massimo carico radiale sul cuscinetto
kg (lbs)
14.5 (32) 28.6 (63) 136.1 (300)  136.1 (300) 226.8 (500)
MAssima velocità operativa RPM 750 500 400 300 200
Tempo di risposta (msec)
Tensione attiva @ pieno carico
27 45 50 50 70
Peso kg (lbs) 1.36 (3) 3.18 (7) 5.44 (12) 6.80 (15) 12.25 (27)
Fori sull'albero  mm (in) 12.7 (0.5) 19.05 (0.75) 
25.4 (1.0) 
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.75 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1 (1.5)

Serie Super CB in evidenza

  • Azionato in AC o DC - altre tensioni disponibili
  • Alti rapporti coppia/dimensioni
  • Posizionamento ripetibile entro ±½°  
  • La funzione Anti-superamento impedisce all'uscita di essere più veloce dell'ingresso
  • I cuscinetti a rulli non hanno bisogno di regolazione per l'usura
  • Il viaggio eccessivo del carico o del back-up viene eliminato dalla Super unità CB che blocca il carico in entrambe le direzioni, quando il solenoide è spento
  • Bobine industriali pesanti
  • Adatte per alte velocità del ciclo
  • collare con 1-, 2- o 4-stop con inserto in acciaio standard
  • Porta i carichi in velocità in 3 millisecondi e si ferma in 1.5 milliseconds
  • Collari di arresto in plastica rinforzata disponibile anche fino a 24 stop massimi

 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top