springe zum Inhalt springe zur Navigation
Super CB-Serie

Super CB-Serie

Die kombinierten Kupplungs-/Bremseinheiten der CB-Serie sorgen für ein präzises Starten und Stoppen von Lasten, die über eine kontinuierlich drehende Stromversorgung angetrieben werden. Die CB-Einheiten werden über einen einzelnen AC- oder DC-Impuls gespeist und stoppen die Last je nach Größe mit einer Haltegenauigkeit von ±½°, nichtsummierend, bei Drehzahlen bis 750 U/min. Alle Einheiten sind vorgefertigt und vormontiert, um die Installation zu erleichtern. Die Kupplungen und Bremsen der Super CB-Serie bieten eine 3 bis 5 Mal längere Lebensdauer! Die in fünf Baugrößen erhältlichen Super CB-Kupplungs-/Bremspakete zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit in Anwendungen aus, die eine lange Lebensdauer unter hohen Lasten und hohem Einschaltdauer erfordern. Die Standardmodelle CB-5, CB-6, CB-7, CB-8, CB-10 werden von Thomson nachgerüstet.

Überblick

Spezifikationen:

LEISTUNG CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-10
Spulenspannung 12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
Statisches Moment Nm (lb-in) 28.25 (250) 56.5 (500) 169.5 (1500) 282.5 (2500) 565 (5000)
Max. Vorlaufsperre
Haltekapazität Nm (lb-in)
5.085 (45) 33.9 (300) 67.8 (600) 67.8 (600) 135.6 (1200)
Max Rücklaufsperre
Haltekapazität Nm (lb-in)
18.08 (160) 33.9 (300) 67.8 (600) 67.8 (600) 135.6 (1200)
Trägheit (Rotation)
kg-cm² (lb-in²)
0.57(.195) 5.03(1.718) 19.78(6.75) 37.62(12.84) 140.6(48.0)
Max. radiale Lagerbelastung
kg(lbs)
14.5(32) 28.6(63) 136.1(300) 136.1(300) 226.8(500)
Max. Betriebsgeschwindigkeit U/min 750 500 400 300 200
Reaktionszeit (ms)
Spannung bei voller Geschwindigkeit
27 45 50 50 70
Gewicht kg(lbs) 1.36(3) 3.18(7) 5.44(12) 6.80(15) 12.25(27)
Wellenbohrungen mm (in) 12.7 (0.5) 19.05 (0.75)
25.4(1.0)
25.4 (1.0)
31.8(1.25)
38.1 (1.5)
31.75 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1 (1.5)

Super CB-Serie – Produkt-Highlights

  • Wechsel- oder Gleichstrombetrieb — andere Spannungen verfügbar
  • Hohes Drehmoment-/Größen-Verhältnis
  • Wiederholbare Positionierung innerhalb ±½
  • Eine Vorlaufsperre verhindert, dass der Abtrieb den Antrieb überholt.
  • Die Rollenlager müssen nicht aus Verschleißgründen nachgestellt werden.
  • Vor- und Rücklaufsperren für die Last entfallen, da die Super CB-Einheiten bei Abschaltung des Magneten die Last in beide Richtungen blockieren.
  • Spulen für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen
  • Hohes Schaltvermögen
  • Schaltringe mit 1, 2 oder 4 Anschlägen mit Stahleinsatz sind Standard.
  • Beschleunigungszeit der Last von 3 Millisekunden und Bremszeit von 1,5 Millisekunden
  • Verstärkte Kunststoff-Schaltringe für bis zu 24 Anschläge sind ebenfalls erhältlich.

Produktfinder

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

Sie finden das gewünschte Produkt nicht?  Fragen Sie bitte unseren Kundenservice danach!

zum Seitenanfang