Skip to content Skip to navigation
Serie Super CB

Serie Super CB

La combinación de embragues y frenos Serie Super CB arranca y para con precisión cargas impulsadas por una fuente de energía de rotación continua. Las unidades CB funcionan a partir de un pulso CA o CD sencillo, parando la carga dentro de ±½° no acumulativo a velocidades hasta de 750 RPM - dependiendo del tamaño. Cada unidad está pre-diseñada y pre-ensamblada para fácil instalación. ¡Los embragues y frenos Super CB proveen de 3 a 5 veces más durabilidad! Los cinco tamaños de paquetes de embrague/freno Super CB ofrecen un desempeño y durabilidad extraordinarios para la aplicaciones que requieren una vida prolongada bajo condiciones de alta carga y alto ciclo de servicio. Thomson reacondicionará los modelos CB-5, CB-6, CB-7, CB-8, y CB-10 estándar.

Descripción general

Especificaciones:

DESEMPEÑO CB-5 CB-6 CB-7 CB-8      CB-10
Voltaje de Bobina 12/24/90 VCD
115 VCA
12/24/90 VCD
115 VCA
12/24/90 VCD
115 VCA
12/24/90 VCD
115 VCA
12/24/90 VCD
115 VCA
Par de Torsión Estático  Nm (lb-pulg.) 28.25 (250) 56.5 (500) 169.5 (1500) 282.5 (2500) 565 (5000)
Anti-rebase Máx.
Capacidad de Sostenimiento Nm (lb-pulg.)
5.085 (45) 33.9 (300) 67.8 (600) 67.8 (600) 135.6 (1200)
Antiholgura Máx.
Capacidad de Sostenimiento Nm (lb-pulg.)
18.08 (160) 33.9 (300) 67.8 (600) 67.8 (600) 135.6 (1200)
Inercia (giratoria)
kg-cm² (lb-pulg.²)
0.57 (.195) 5.03 (1.718) 19.78 (6.75) 37.62 (12.84) 140.6 (48.0)
Carga de Rodamiento Radial Máx.
kg (lbs)
14.5 (32) 28.6 (63) 136.1 (300) 136.1 (300) 226.8 (500)
Vel. Máxima de Operación RPM 750 500 400 300 200
Tiempo de respuesta  (mseg.)
Voltaje On @ velocidad máxima
27 45 50 50 70
Peso  kg (lbs) 1.36 (3) 3.18 (7) 5.44 (12) 6.80 (15) 12.25 (27)
Barrenos de flecha  mm (in) 12.7 (0.5) 19.05 (0.75)
25.4 (1.0) 
25.4 (1.0)
31.8 (1.25)
38.1 (1.5)
31.75 (1.25)
38.1 (1.5)
38.1 (1.5)

Aspectos Sobresalientes de Serie Super CB

  • Operado por CA o CD - otros voltajes disponibles
  • Relación de alto par de torsión a tamaño
  • Posicionamiento repetible dentro de ±½°  
  • La característica anti-rebase previene que la salida opere más rápido que la entrada
  • Los rodamientos de rodillo nunca necesitan ajuste por desgaste
  • El sobre-viaje o respaldo de carga se elimina debido a que las unidades Super CB aseguran la carga en en ambas direcciones cuando el solenoide está apagado
  • Bobinas de grado industrial de servicio pesado
  • Capacidad de velocidad de alto ciclo
  • Collar de 1, 2 o 4 paros con injerto de acero estándar
  • Eleva las cargas hasta la velocidad en 3 milisegundos y se detiene en 1.5 milisegundos
  • Collares de paro de plástico reforzado también disponibles para hasta 24 paros máximo

 

 

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top