Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
회전 방지란 무엇입니까? 확장 튜브의 회전이 차단되지 않은 경우 구동기가 확장되지 않습니다. 일반적으로 장착은 확장 튜브를 손쉽게 억제합니다. 그러나 케이블에 연결이 요구되는 등 일부 적용 환경에서는 구동기에 회전 방지 기능이 있어야 합니다. 회전 방지 기능은 확장 튜브가 저절로 회전하지 않게 합니다.