Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Was ist ein Verdrehschutz? Wird die Kolbenstange nicht gegen Drehen gesichert, fährt sie nicht aus. Normalerweise wird ein Verdrehen über die Montage der Kolbenstange verhindert. In einigen Fällen, z. B. bei der Verbindung mit einem Seil, muss der Aktuator jedoch über einen eingebauten Verdrehschutz verfügen. Der Verdrehschutz verhindert, dass sich die Kolbenstange mitdrehen kann.
Dieses Video beschreibt die Funktion von Verdrehschutz-Vorrichtungen.
Dieses Video beschreibt die Funktion von Verdrehschutz-Vorrichtungen.