Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Qu’est-ce que l’anti-rotation ? Si le tube de rallonge n’est pas empêchée de tourner, le vérin ne s’allongera pas. Habituellement, la fixation retient facilement le tube de rallonge. Mais dans certaines applications, comme la connexion à un câble, il est nécessaire que le vérin dispose d’un dispositif anti-rotation intégré. Le dispositif anti-rotation empêche le tube de rallonge de tourner tout seul
Cette vidéo décrit la fonction anti-rotation et son utilité.
Cette vidéo décrit la fonction anti-rotation et son utilité.