SRB2-10X2M

SRB2-10X2M
SRB2-10X2M

10MM X 2MM 2ST SST BALL

인치당**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

측정

측정 항목
[d2] Root Diameter0.29 mm
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
Diameter, Nominal Screw10 mm
Length1219.2 mm 
Number of Starts
travel per shaft rev4 mm

명세서

명세서
MaterialSteel 
Number of Starts
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 

성능

performance graphic
performance graphic
공연
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: