SRB2-10X2M

SRB2-10X2M
SRB2-10X2M

10MM X 2MM 2ST SST BALL

per pollice**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensioni

Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
corsa per giri dell’albero4 mm
Diametro delle viti, nominale10 mm
Diametro interno0.29 mm
Lunghezza48 in 
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSteel 
Numero di avvii
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: