SRB2-10X2M

SRB2-10X2M
SRB2-10X2M

10MM X 2MM 2ST SST BALL

pro Zoll**

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.4 mm
ID, empfohlenes Führungslager4 mm
Kerndurchmesser0.29 mm
Länge48 in 
Spindel-Nenndurchmesser10 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: