SRB2-10X2M

SRB2-10X2M
SRB2-10X2M

10MM X 2MM 2ST SST BALL

par pouce**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensions

DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
déplacement par rotation d'arbre4 mm
Diamètre de pied0.29 mm
Diamètre de vis, nominal10 mm
Longueur48 in 
Nombre de démarrages

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauSteel 
Nombre de démarrages
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F

Performance

performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :