SRB2-10X2M

SRB2-10X2M
SRB2-10X2M

10MM X 2MM 2ST SST BALL

por pulgada**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensiones

UnidadValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
Diámetro de husillo, nominal10 mm
Diámetro raíz0.29 mm
Longitud48 in 
Número de arranques
recorrido por revolución del eje4 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Dirección de roscaRH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Número de arranques
Temperature Max300 °F

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: