SRB2-10X2M

SRB2-10X2M
SRB2-10X2M

10MM X 2MM 2ST SST BALL

por polegada**

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente

Dimensões

DimensãoValor
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended4 mm
Comprimento48 in 
Diâ. raiz0.29 mm
Diâmetro do parafuso, nominal10 mm
Número de inicializações
percurso por rev. do eixo4 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoAlavanca coletora 
MaterialSteel 
Número de inicializações
Temperature Max300 °F

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: