MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX - 일시 판매 중지된 제품

제품 MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX 은(는) 현재 판매가 일시 중단되었습니다. 다음과 같은 제품으로 교체하는 것을 추천합니다. MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX
회전 너트

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining

리드 타임:  Contact Factory*
스크류 길이:

Min: 2.13 in  Max: 32.0 in  

인코더 구성

  • 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
  • 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
  • 효율성이 개선되었습니다.
  • 소음이 감소했습니다.

측정

측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정 측정
크기
Ls 812.80 mm (32.00 in)
Lm 65.79 mm (2.590 in)
L3F 6.35 mm (0.25 in)
THDF #8-32
L3R 6.35 mm (0.25 in)
THDR M4X0.7

명세서

사양
Motor Frame Size NEMA 23
Motor Stack Size Double
Motor Body Length 66 mm / 2.59 in
Motor Current Rating 3.90 amps
Recommended Drive Current 5.50 amps
Connector Type #22 AWG 플라잉 리드
Holding Torque 1.84 N·m / 260.71 ozf·in
Step Angle 1.8°
Voltage Per Phase 1.99 V
Resistance 0.51 Ω
Inductance 1.45 mH
Power Draw 7.76 W
Rotor Inertia 9.36 g/cm² / 2.13 oz/in²
Dielectric Strength 1분간 500VAC
Insulation Resistance 100 Mohm @ 500 VDC
Magnet Wire Insulation 등급 B 266 F
Motor Weight 0.77 kg / 1.70 lbs
Axial Preload 177.93 N / 40.00 lbf
Lead Screw Part Number SRA8-3108
Lead Screw Diameter 7.94 mm / 0.313 in
Linear Travel per Revolution 25.40 mm / 1.000 in
Linear Travel Per Step 0.1270 mm / 0.00500 in
나사 방향 RH
Stroke Length 812.80 mm / 32.00 in
정확도 등급 Standard
리드 정확도 258 µm/300mm / 0.01 in/ft
Lead Screw Straightness 129 µm/300mm / 0.005 in/ft
Lead Screw Material 300 시리즈 스테인리스강
Lead Screw Coating No Coating
Front End Machining C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Rear End Machining C6 = M4x0.7 x 6.35 mm threaded end
Ambient Temperature Max 50 °C / 122 °F
Ambient Temperature Min -20 °C / -4 °F
Storage Temperature Max 50 °C / 122 °F
Storage Temperature Min -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

성능

성능
성능
성능
Max Dynamic Load @ 12v 145.5 N / 32.7 lbf
Max Dynamic Load @ 24v 147.7 N / 33.2 lbf
Max Dynamic Load @ 40v 148.6 N / 33.4 lbf
Dynamic Load at Max Speed @ 12v 52.5 N / 11.8 lbf @ 211.58 mm/s / 8.33 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 24v 93.9 N / 21.1 lbf @ 211.58 mm/s / 8.33 in/s
Dynamic Load at Max Speed @ 40v 118.3 N / 26.6 lbf @ 211.58 mm/s / 8.33 in/s
Recommended Max Axial Load 890 N / 200 lbf
Max Case Temperature 80 °C / 176 °F
Operating Temperature Max 52 °C / 125 F
Operating Temperature Min -9 °C / 15 F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: