MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX - Prodotto sostituito
Prodotto MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX è stato sostituito. Suggeriamo di sostituirlo con l'articolo MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
Min.: 2.13 in  Max.: 32.0 in  
- Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
- Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
- Efficienza migliorata.
- Rumorosità ridotta.