MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
Min.: 2.13 in  Max.: 32.0 in  
- Un motore passo-passo ibrido e una madrevite di precisione in un unico involucro compatto.
- Densità di coppia superiore rispetto alla concorrenza.
- Efficienza migliorata.
- Rumorosità ridotta.