MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
Min: 2.13 in  Max: 32.0 in  
- 하이브리드 스테퍼 모터와 정밀 리드 스크류는 하나의 소형 포장으로 제공됩니다.
- 경쟁사 제품보다 토크 밀도가 높습니다.
- 효율성이 개선되었습니다.
- 소음이 감소했습니다.