MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining
*Je nach Menge können sich die Lieferzeiten verlängern. Die angegebenen Lieferzeiten (in Werktagen oder Wochen) beinhalten nicht die Transportzeit.
Min.: 2.13 in  Max.: 32.0 in  
- Kombination aus hybridem Schrittmotor und einer Präzisions-Leitspindel zu einer kompakten Antriebslösung.
- Mehr Drehmomentdichte als der Wettbewerb.
- Erhöhter Wirkungsgrad.
- Geringere Geräuschentwicklung.