MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX

MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX
Döner Somun

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining

Bekleme Süresi:  Fabrika ile İletişim*
Kılavuz Vida Uzunluğu:

Min: 2.13 in  Maks: 32.0 in  

Kodlayıcıyı Yapılandır

  • Bir hibrit step motor ve hassas kılavuz vida tek bir kompakt gövdede sunulur.
  • Rakiplerden daha yüksek tork yoğunluğu.
  • İyileştirilmiş verimlilik.
  • Daha az gürültü.

Boyutlar

Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar Boyutlar
Boyut Değer
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32
L3R 6,35 mm (0,25 in)
THDR M4X0.7

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Motor Gövdesi Büyüklüğü NEMA 23
Motor Yığın Büyüklüğü Double
Motor Gövdesi Uzunluğu 66 mm / 2,59 in
Motor Akım Derecelendirmesi 1,90 amps
Önerilen Tahrik Akımı 2,68 amps
Konektör Tipi #22 AWG Telle Bağlanan Uçlar
Tutma Torku 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Kademe Açısı 1,8°
Faz Başına Gerilim 3,80 V
Direnç 2,00 Ω
Endüktans 5.84 mH
Güç Çekişi 7.22 W
Rotor Ataleti 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Dielektrik Dayanımı 1 dakika için 500 VAC
Yalıtım Direnci 100 Mohm @ 500 VDC
Bobin Teli Yalıtımı Sınıf B 266 F
Motor Ağırlığı 0,77 kg / 1,70 lbs
Eksenel Ön Yük 177,93 N / 40,00 lbf
Kılavuz Vida Parça Numarası SRA8-3108
Kılavuz Vida Çapı 7,94 mm / 0,313 in
Dönüş Başına Lineer Hareket 25,40 mm / 1,000 in
Kademe Başına Lineer Hareket 0,1270 mm / 0,00500 in
Diş Yönü RH
Strok Uzunluğu 812,80 mm / 32,00 in
Doğruluk Derecesi Standart
Kılavuz Doğruluğu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Kılavuz Vida Düzgünlüğü 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Kılavuz Vida Malzemesi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Kılavuz Vida Kaplaması No Coating
Ön Uç İşleme C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Arka Uç İşleme C6 = M4x0.7 x 6.35 mm threaded end
Maks. Ortam Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Ortam Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Maks. Depolama Sıcaklığı 50 °C / 122 °F
Min. Depolama Sıcaklığı -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performans

Performans
Performans
Performans Değer
12v'de Maks. Dinamik Yük 135,2 N / 30,4 lbf
24v'de Maks. Dinamik Yük 151,7 N / 34,1 lbf
40v'de Maks. Dinamik Yük 158,4 N / 35,6 lbf
12v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 23,1 N / 5,2 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
24v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 62,3 N / 14,0 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
40v'de Maks. Hızda Dinamik Yük 84,5 N / 19,0 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Önerilen Maks. Eksenel Yük 890 N / 200 lbf
Maks. Kasa Sıcaklığı 80 °C / 176 °F
Maks. Çalışma Sıcaklığı 52 °C / 125 F
Min. Çalışma Sıcaklığı -9 °C / 15 F

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: