MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX

MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX
Obracająca się nakrętka

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką*
Długość śruby pociągowej:

Min.: 2.13 in  Maks.: 32.0 in  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32
L3R 6,35 mm (0,25 in)
THDR M4X0.7

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 23
Wielkość stosu silnika Double
Długość korpusu silnika 66 mm / 2,59 in
Prąd znamionowy silnika 1,90 amps
Zalecany prąd napędu 2,68 amps
Typ złącza Luźne przewody o przekroju 22 AWG
Moment obrotowy zatrzymania 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 3,80 V
Opór 2,00 Ω
Indukcyjność 5.84 mH
Pobór mocy 7.22 W
Bezwładność wirnika 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,77 kg / 1,70 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 177,93 N / 40,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA8-3108
Średnica śruby pociągowej 7,94 mm / 0,313 in
Przesuw liniowy na obrót 25,40 mm / 1,000 in
Przesuw liniowy na krok 0,1270 mm / 0,00500 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 812,80 mm / 32,00 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Powłoka śruby pociągowej No Coating
Obróbka czołowa C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Obróbka końcówek tylnych C6 = M4x0.7 x 6.35 mm threaded end
Maks. temperatura otoczenia 50 °C / 122 °F
Min. temperatura otoczenia -20 °C / -4 °F
Maks. temperatura przechowywania 50 °C / 122 °F
Min. temperatura przechowywania -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 135,2 N / 30,4 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 151,7 N / 34,1 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 158,4 N / 35,6 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 23,1 N / 5,2 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 62,3 N / 14,0 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 84,5 N / 19,0 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 890 N / 200 lbf
Maks. temperatura obudowy 80 °C / 176 °F
Maks. temperatura pracy 52 °C / 125 F
Min. temperatura pracy -9 °C / 15 F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: