MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX

MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX
Porca giratória

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 1.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
Comprimento do parafuso de avanço:

Mín.: 2.13 in  Máx.: 32.0 in  

Configurar codificador

  • Um motor híbrido de etapas e um parafuso de avanço de precisão em um envelope compacto.
  • Densidade de torque mais alta que a concorrência.
  • Melhor eficiência.
  • Menos ruído.

Dimensões

Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões Dimensões
Dimensão Valor
Ls 812,80 mm (32,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #8-32
L3R 6,35 mm (0,25 in)
THDR M4X0.7

Especificações

Especificação Valor
Tamanho da carcaça do motor NEMA 23
Tamanho da pilha do motor Double
Comprimento do corpo do motor 66 mm / 2,59 in
Corrente nominal do motor 1,90 amps
Acionamento por corrente recomendado 2,68 amps
Tipo de conector #22 AWG Fios soltos
Torque de retenção 1,77 N·m / 251,08 ozf·in
Ângulo de passo 1,8°
Tensão por fase 3,80 V
Resistência 2,00 Ω
Indutância 5.84 mH
Consumo de energia 7.22 W
Inércia do rotor 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Força dielétrica 500 VCA por 1 minuto
Resistência ao isolamento 100 Mohm @ 500 VDC
Isolamento do fio do ímã Classe B 266 F
Peso do motor 0,77 kg / 1,70 lbs
Pré-carga axial 177,93 N / 40,00 lbf
Número de peça do parafuso de avanço SRA8-3108
Diâmetro do parafuso de avanço 7,94 mm / 0,313 in
Deslocamento linear por revolução 25,40 mm / 1,000 in
Deslocamento linear por passo 0,1270 mm / 0,00500 in
Direção da rosca RH
Comprimento do curso 812,80 mm / 32,00 in
Grau de precisão Padrão
Precisão de execução 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Linearidade do parafuso de avanço 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Material do parafuso de avanço Aço inoxidável da Série 300
Revestimento do parafuso de avanço No Coating
Usinagem da extremidade dianteira C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end
Usinagem da extremidade traseira C6 = M4x0.7 x 6.35 mm threaded end
Temperatura ambiente máxima 50 °C / 122 °F
Temperatura ambiente mínima -20 °C / -4 °F
Temperatura máxima de armazenamento 50 °C / 122 °F
Temperatura mínima de armazenamento -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga dinâmica máxima a 12 V 135,2 N / 30,4 lbf
Carga dinâmica máxima a 24 V 151,7 N / 34,1 lbf
Carga dinâmica máxima a 40 V 158,4 N / 35,6 lbf
Carga dinâmica em velocidade máxima a 12 V 23,1 N / 5,2 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 24 V 62,3 N / 14,0 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Carga dinâmica em velocidade máxima a 40 V 84,5 N / 19,0 lbf @ 211,58 mm/s / 8,33 in/s
Carga axial máxima recomendada 890 N / 200 lbf
Temperatura da carcaça máxima 80 °C / 176 °F
Temperatura de operação máxima 52 °C / 125 F
Temperatura de operação mínima -9 °C / 15 F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: