MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX - Produkt zastąpiony
Produkt MLN23B39-311000S32000N-C2C6-XXX jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem MLN23B19-311000S32000N-C2C6-XXX.
Suggested replacement has similar form/fit/function, but features a different motor current rating. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.3125 in x 1.000 in lead screw, 32.000 in length, Standard accuracy, C2 front end machining, C6 back end machining
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
Min.: 2.13 in  Maks.: 32.0 in  
- Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
- Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
- Zwiększona wydajność.
- Redukcja hałasu.